陶瓷谐振器(CERALOCK)消费•工业用陶瓷谐振器(CERALOCK)产品阵容

请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。

型号 频率 尺寸*1
セラミック発振子(セラロック)のCSTNR_Gシリーズ

4.00~7.99 MHz

4.5 x 2.0 x 1.2 mm

セラミック発振子(セラロック)のCSTNE_Gシリーズ

8.00~13.99 MHz

3.2 x 1.3 x 0.8 mm

CSTCE_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

14.00~20.00 MHz

3.2 x 1.3 x 1.0 mm

CSTLS_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

3.40~10.00 MHz

9.0 x 6.0 x 4.0 mm

CSTLS_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

16.00~70.00 MHz

6.5 x 7.0 x 4.5 mm

  • *1 SMD产品 :产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。引线产品:产品宽度、高度、厚度都是最大值。

  • *2 有些产品是NRND的。