实现5G需要更多的高精度定时设备,但是OCXO存在成本高、体积大、耗电量大等课题。因此村田继续努力提高TCXO的精度,创建不需要OCXO的环境。
村田的高精度TCXO产品,温度特性与OCXO同等,在-40゚C~85゚C的温度范围内实现了±200ppb的精度,可以确保G.8262对EEC(Ethernet Equipment Clock)要求的保持精度和非同步精度。
为了在恶劣环境下使用,正在研发进一步扩大温度范围的产品。除Small Cell外,最适合采用了IEEE1588/PTP或同步以太网的高精度同步系统。
基站的市场趋势 / 对基站仪表的要求