晶体振荡器 (高精度TCXO)

Crystal Oscillators
TCXO(温度补偿型晶体振荡器)是晶体振荡器的一种。它由广范围的温度补偿电路和高精度晶体谐振器组合,可输出稳定的振荡信号。
高精度TCXO,主要用于网络基础设施,实现了与OCXO同等的频率精度。

应用

基站 (Small Cell/eNodeB/gnodeB)、交换路由器 (IEEE1588/PTP/SyncE)、无线设备 其他

商品状况


产品一览
技术指南
村田高精度TCXO的特点
Documents
PDF产品目录






Murata Icon X 产品一览

为了实现4G、5G的高精度同步,研制具备Stratum3级以上频率稳定性的产品。
不仅可以选择有无压控功能,还能选择输出波形是Clipped Sine还是CMOS。

商品状况

系列 尺寸 (mm)* 频率 频率温度特性 工作温度范围
Clipped Sine
有压控功能
5.0×3.2×1.5 10 to 50MHz
±0.2ppm -40°C to 85°C
Clipped Sine
无压控功能
5.0×3.2×1.5
10 to 50MHz
±0.2ppm
-40°C to 85°C
CMOS
有压控功能
5.0×3.2×1.5
10 to 50MHz ±0.28ppm -40°C to 85°C
CMOS
无压控功能
5.0×3.2×1.5
10 to 50MHz
±0.28ppm
-40°C to 85°C

*产品长度、宽度都是标准值。产品高度是最大值。

详细查找

Murata Icon X 技术指南

请阅览PDF彩页了解产品线及新产品。

名单产品将停产、预计停产、或NRND。

Murata Icon X 村田高精度TCXO的特点


实现5G需要更多的高精度定时设备,但是OCXO存在成本高、体积大、耗电量大等课题。因此村田继续努力提高TCXO的精度,创建不需要OCXO的环境。
村田的高精度TCXO产品,温度特性与OCXO同等,在-40゚C~85゚C的温度范围内实现了±200ppb的精度,可以确保G.8262对EEC(Ethernet Equipment Clock)要求的保持精度和非同步精度。

为了在恶劣环境下使用,正在研发进一步扩大温度范围的产品。除Small Cell外,最适合采用了IEEE1588/PTP或同步以太网的高精度同步系统。

基站的市场趋势 / 对基站仪表的要求
Download PDF

Murata Icon X Documents


my Murata限定内容
需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格。

Murata Icon X PDF产品目录

晶体振荡器的PDF目录册如下所示

晶体振荡器 (高精度TCXO)

晶体谐振器/晶体振荡器 (PDF: 3.7 MB)

  • CAT NO. p79c-6
  • UPDATE 2018/10/23
下载PDF

晶体振荡器(高精度TCXO) (PDF: 0.5 MB)

  • UPDATE 2019/1/18
下载PDF

时钟元件 产品一览 (PDF: 0.5 MB)

  • UPDATE 2020/12/18
下载PDF

时钟元件 IC匹配服务信息 (PDF: 0.6 MB)

  • UPDATE 2017/2/27
下载PDF