晶体谐振器振荡幅度 测量方法的基础知识

振荡幅度

振荡幅度指在振荡电路的输入和输出端的电压幅度。

测量

  1. 测量设备和装置
    • 振荡电路
    • 示波器
    • 探针
  2. 将探针连接到MCU(变频器)的输入或输出端,并且读出示波器中波形的峰值。

振荡电路 / 测量振荡幅度

注意

  • 用于此种测量的示波器和探针的频率调节能力应当比测量频率的高两倍以上。
  • 最好使用高阻抗探针来防止对振荡电路的影响。特别是最好避免将无源探针连接到变频器的输入端。经验证,示波器装备的无源探针通常比逆变器输入阻抗低,而且还会造成振荡停止。
    村田通常使用阻抗为10Mohm / 2pF的探针。