晶体谐振器驱动功率 测量方法的基础知识

驱动功率

驱动功率是指振荡电路工作时晶体谐振器的功耗。
保持晶体谐振器低于驱动功率是很重要的。超过驱动功率,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。

测量

计算

按如下方法计算驱动功率 :

驱动功率 = I² ・R1

I
驱动功率 [有效值]
R1
晶体谐振器的等效串联电阻

驱动功率是指在振荡电路工作时通过晶体谐振器的电流。可以在实际振荡电路上测量励样子电流。可以通过网络分析仪等仪器来测量R1。

测量实例

  1. 测量设备和装置
    • PCB
    • 晶体谐振器(具有等效电路常数数据)
    • 示波器、电流探针
  2. 焊接一根引线,并如下图所示放置电流探针。

    从水晶盘的一侧脱焊,并通过穿过电流探针的引线连接到PCB上。

    连接电流探针

  3. 给PCB提供电压,并在示波器上观察励样子电流波形。
  4. 计算励样子电流的有效值。
    如果波形是正弦波或与之类似的波形,就使用Ip-p/2√2计算有效值数字示波器具有读取有效值的功能。
  5. 通过上述公式计算驱动功率。

只测量通过晶体谐振器的电流。
所以应将电流探针放于A点。

振荡电路 : 正常条件

判断

测量的驱动功率不应超过晶体谐振器规格的驱动功率。