晶体谐振器振荡频率 测量方法的基础知识

振动频率

振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。
振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。

测量

测量方法

振动频率通过以下方程来计算。
负载共振频率,fr : 共振频率,Cs : 负载电容,C0、C1 : 等效电路常数。

公式计算

测量方法 1

  1. 测量设备和装置
    • 振荡电路
    • 频率计数器
    • 放大器(或是带有输出信号的示波器)
    • 探针
  2. 按照下图所示准备测量设备。请尽可能延长示波器中Y轴的范围。
  3. 让探针尽可能靠近振荡电路。
  4. 从频率计数器上读取频率。
振荡电路 : 使用计数器测量频率

注意

  • 请不要让探针触碰振荡电路。由于探针的输入电容,实际振荡频率会降低。
  • 请注意,示波器中显示的频率精度是不够的。
  • 请注意数字示波器因量化误差而产生的采样率或平均数。

测量方法 2

  1. 测量设备和装置
    • 振荡电路
    • 光谱分析仪
    • 天线(可以用作天线的同轴电缆)
  2. 按照下图准备测量设备。
  3. 让天线尽可能靠近振荡电路。
  4. 读取光谱分析仪响应的峰值频率。
振荡电路 : 通过光谱分析仪测量频率

注意

  • 请不要让天线触碰振荡电路。
  • 请使用小量程的光谱分析仪测量响应,以提高精度。

注意

测量频率时,为了防止对探针等产生的影响,不要让任何物体接触振荡电路,这很重要。如果探针接触振荡电路联通探针电容,会使振荡频率偏移。