晶体谐振器汽车用晶体谐振器
产品阵容

请点击系列名称,查看该系列的特征和详细规格。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
系列 型号 尺寸 (mm)* 频率 应用
XRCGE_FXA
HCR2016 2.0×1.6×0.7 24 ~ 30 MHz 传动设备, 底盘, 安全设备全, ADAS等用以太网, FlexRay
XRCGA_F_A
HCR2016 2.0×1.6×0.7 20 ~ 50 MHz 传动设备, 底盘, 安全设备全, ADAS等用以太网, FlexRay
XRCGE_F_A
HCR2016 2.0×1.6×0.7 20 ~ 27.6 MHz 汽车用微机
XRCGB_F_A
HCR2016 2.0×1.6×0.7 24 ~ 48 MHz 传动设备, 底盘, 安全设备全, ADAS等用以太网, FlexRay
XRCGB_F_C
HCR2016 2.0×1.6×0.7 24 ~ 27.6 MHz 舒适设备/安防/信息娱乐服务

*产品长度、宽度都是标准值。产品高度是超大值。

提供汽车用晶体谐振器的特征、优势、认定材料等相关资料。