请输入产品型号或部分型号。
村田的晶体谐振器使用现有晶体谐振器没有的的独特封装技术,是具有优越品质、量产性、高性价比的晶体谐振器。
■ 村田晶体谐振器的特征
村田持续向市场供应作为微型计算机等基准时钟使用的陶瓷谐振器(CERALOCK®)40多年。
为了能够满足陶瓷谐振器的频率精度无法支持、需要更高精度时钟的设备,和东京电波株式会社共同研发出小型且实现高可靠性的晶体谐振器。
自2009年开始开始面向消费级市场供货,于2013年面向车载市场。
和东京电波的共同开发产品随着HDD/SSD/USB等存储设备的高速化、高容量化,由于开始搭载小型晶体谐振器,用量扩大。
之后,由于智能手机上增加了个人认证和电子结算功能,所以开始面向NFC使用。
此外,由于AV/PC/车载设备和Wi-Fi通信设备上的小型装置需求增加,搭载了智能手机和联动BT/BLE通信功能的可穿戴设备等的智能手机周边设备的市场成长,小型晶体谐振器的用量也越来越多。
村田的晶体谐振器采用与一般晶体谐振器不同的封装构造。相对于一般的晶体谐振器采用空穴构造的陶瓷封装,村田的晶体谐振器采用陶瓷谐振器中具有多年市场实际业绩的平面构造的氧化铝基板和金属帽相结合的构造。通过采用通用性高平面构造氧化铝基板、金属帽,与传统的晶体谐振器相比,降低材料费用的同时,可提高供给的稳定性和增产的对应能力。
本公司拥有从晶体原石的生产、设计、独创设备的生产到全球销售网的一条龙体制。因此,反映出独特的制造工艺,开创新的领域,为客户提供新的价值。
点击系列名称,可确认推荐型号。
能够搜索适合您使用IC的产品和周边电路常数。 匹配是指:村田的谐振器用IC匹配服务 为整机的小型化和性能提高做贡献
与IC制造商合作通过和主要IC组合,实施振荡评估。应用页面上有适合各IC 的产品一览。
本公司提供各IC厂商用晶体谐振器、陶瓷电容器(电容器)、电感器(线圈)、巴伦器等参考设计的支持。
能够对应车载Ethernet/FlexRay。满足可靠性保障(AEC-Q200)。详情见此处。
也刊载着计划停产产品和已停产产品的信息。需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格。
发送您的查询