晶体谐振器XRCFD/XRCMD系列 (消费用)

表面贴装型晶体谐振器

  振荡频率范围 尺寸
XRCFD 24.0000~29.9999MHz 1.6×1.2×0.35mm
XRCMD 30.0000~48.0000MHz 1.6×1.2×0.33mm

金属封装

村田独特的封装技术,实现了小型且高品质的产品。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以8pF、10pF等各种容量。

是无线通信模块等小型设备中基准时钟的理想的选择。

产品状态 NRND

XRCMD series

系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 频率范围 频率公差 频率温度特性 频率老化 负载电容量 驱动电平
(max.)
XRCFD 24.000 ~ 29.999MHz ±10ppm max. ±10ppm max.
(-20 ~ +70°C)
±1ppm max./year 对应8pF、10pF
等其他指定容量
100μW
XRCMD 30.000 ~ 48.000MHz ±10ppm max. ±10ppm max.
(-20 ~ +70°C)
±1ppm max./year 对应8pF、10pF
等其他指定容量
100μW

型号表示法

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    • 标准品的标记为「00」
  5. 包装