晶体谐振器XRCGB系列 (消费用)

表面贴装型晶体谐振器
频率:16.000~50.000MHz
尺寸:2.0×1.6×0.7mm
树脂封装

村田特有的封装技术,实现了小尺寸、高品质(低ESR、耐冲击性)的晶体谐振器。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。

适用于Wi-Fi/BLE/NFC/Zigbee等的Wireless,Ethernet/USB等的Wired,微机、HDD/SDD、PC、游戏设备、医疗保健、无线模块、照明设备、HEMS/BEMS等一般领域。

产品单页请在这里取

XRCGB Series

1推荐型号(消费级)

2系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
系列 频率范围 频率公差 频率温度特性 频率老化 等效串联电阻(max.) 负载电容量 驱动电平(max.) 备考
XRCGB-F-S 24.000~40.000MHz ±10ppm max. ±10ppm max.(-30 ~ +85°C)
±20ppm max.(-40 ~ +105°C)
±2ppm max./year 24MHz : 70Ω
26/37.4/38.4MHz : 60Ω
32/40MHz : 50Ω
对应6pF、8pF、10pF
等其他指定容量
300μW 消费级
XRCGB-F-P 24.000~32.000MHz ±20ppm max. ±20ppm max. ±5ppm max./year 24~27.12MHz : 150Ω
30~32MHz : 100Ω
对应6pF、8pF、10pF
等其他指定容量
300μW 消费级
XRCGB-F-N 16.000~32.000MHz ±30ppm max. ±21~30ppm ±5ppm max./year 16MHz : 200Ω
24~32MHz : 150Ω
对应6pF、8pF、10pF
等其他指定容量
300μW *1 消费级
XRCGB-F-M 16.000~50.000MHz 16~32MHz : ±30ppm max.
33.86~50MHz : ±45ppm max.
±31~49ppm ±5ppm max./year 16MHz : 200Ω
24~27.12MHz : 150Ω
30~50MHz : 100Ω
对应6pF、8pF、10pF
等其他指定容量
300μW *1 消费级
XRCGB-F-L 16.000~50.000MHz ±100ppm max. ±50ppm min. ±5ppm max./year 16MHz : 200Ω
24~27.12MHz : 150Ω
30~50MHz : 100Ω
对应6pF、8pF、10pF
等其他指定容量
300μW *1 消费级
  • *1)16MHz品的驱动电平: 100μW。

型号表示法

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格   
    • 标准品的标记为「00」
  5. 包装