晶体谐振器XRCHA系列 (消费用・工业用)

表面贴装型晶体谐振器
频率:16.000~20.000MHz
尺寸:2.5 × 2.0 × 0.8mm
树脂封装

村田特有的封装技术,实现了小尺寸、高品质(低ESR、耐冲击性)的晶体谐振器。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以8pF、10pF、12pF等各种容量。

适用于BLE/NFC等的Wireless,Ethernet/USB等的Wired,微机、HDD/SDD、PC、Healthcare等一般领域。

产品单页请在这里取

XRCHA Series

1推荐型号

2系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 频率范围 频率公差 频率温度特性 频率老化 等效串联电阻
(max.)
负载电容量 驱动电平
(max.)
备考
XRCHA-F-L 16.000 ~ 20.000MHz ±100ppm max. ±100ppm max.
(-30 ~ +85°C)
±5ppm max./year 16MHz : 100Ω
20MHz : 80Ω
对应8pF、10pF、12pF
等其他指定容量
300μW 消费级
XRCHA-F-Z 16.000 ~ 20.000MHz ±100ppm max. ±100ppm max.
(-40 ~ +105°C)
±5ppm max./year 16MHz : 100Ω
20MHz : 80Ω
对应8pF、10pF、12pF
等其他指定容量
300μW 工业级

型号表示法

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    • 标准品的标记为「00」
  5. 包装