请输入产品型号或部分型号。
表面封装性晶体谐振器 频率:10.000~52.000MHz 尺寸:5.0 × 3.2 × 1.05mm 金属封装
业界标准的5032尺寸。是采用缝密封的通用产品。封装强度很强,尤其在机械的耐冲击性、恶劣环境忍耐性方面有良好的表现。在各种需要高可靠性的通信设备、无线控制设备中,得以广泛应用。
产品状态
如想获得对应频率或产品规格信息,请联络我们。
型号表示法
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。