晶体谐振器XRCGB_F_C系列 (汽车用)

表面贴装型晶体谐振器
频率:24~27.6MHz
尺寸:2.0 x 1.6 x 0.7mm
树脂封装
符合AEC-Q200标准

依托村田独创的封装技术, 2016尺寸的产品由此诞生。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。

通过无机物检测技术避免因此造成的不良。

本产品非常适合舒适设备,安全等车载应用。

XRCGB Series

推荐型号

系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
系列 频率 频率公差 频率温度特性 频率老化 等效串联电阻
(max.)
负载电容量 驱动电平
(max.)
XRCGB-F-C 24 ~ 27.6MHz ±20ppm max. ±20ppm max.
(-30 to +85°C)
±2ppm max./year 80Ω 对应6pF, 8pF, 10pF
等其他指定容量
300μW

型号表示法

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    • 标准品的标记为「00」
  5. 包装