请输入产品型号或部分型号。
这是IC厂商推荐的晶体谐振器和MEMS谐振器列表(字母顺序)。请使用这些信息。
BLE, ZigBee®, NFC, SSD上的IC评估实际业绩
与IC制造商合作通过和主要IC组合,实施振荡评估。应用页面上有适合各IC 的产品一览。
如果其他的IC厂商需要与时钟元件进行组合,请使用"IC - 时钟元件搜索工具"在新窗口中打开进行查询。
功能 : Bluetooth® 5
功能:Bluetooth® Low Energy
功能:NFC (Near Field Communication)
功能:Bluetooth® 5
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。