要将IC与定时器件组合起来使用,必须根据IC、必要频率精度,选定适当的定时器件和电路常数,构成振荡电路。
如果不合适,定时器件会停止振荡或发生异常振荡,产生设备不再正常工作的风险。
※已公布40,000多件(截至2019年6月)。也将依次公布新IC的评价结果。
※公布的振荡电路常数是利用本公司制作的电路进行评价的。 因为配线图、噪声環境等与客户实际使用的基片不同,所以评价结果可能会不同。
※ 来自其他地区的委托将在日本提供支持。
详情请与我公司销售代表或产品工程师联系。
技术宣传杂志19期特辑 村田的IC匹配支持服务