时钟元件 (MEMS 谐振器/晶体谐振器/陶瓷谐振器)适宜内置到IC的MEMS谐振器

IC内置带来的价值

Murata的MEMS谐振器使用了硅材料,因此与IC的兼容性非常出色,并且通过实现超小的尺寸,使其能够内置到IC中。
通过将32k谐振器内置到IC中,使IC制造商不必再为谐振器提供技术支持,并且有助于简化最终用户的电路。

内置带来的价值 1.减少技术支持负担 2.为最终客户提供附加价值 3.简单的电路设计 4.节省空间(提高设计自由度)

通过采用使用了硅材料的WLCSP,使其与相同材料的半导体IC芯片在安装时具有很高的兼容性,与传统的晶体谐振器相比,其高度降低了30%,产品高度为0.35 mm,因此可以内置到IC中。

模塑耐压性

Murata的32kHz谐振器采用使用了硅材料的WLCSP结构,因此具有非常出色的模塑耐压性。
与传统的晶体谐振器相比,在用模具制作时的封装位移可以被抑制到大约1/100,并且可支持高压的转移模塑。

模塑模拟结果
[模拟条件] 模塑树脂 : 环氧树脂,模塑压力 : 19MPa

相关信息

村田的MEMS谐振器
您可以阅览产品目录和特性等。

村田的晶体谐振器
您可以阅览产品目录和技术指南等。

应用指南(IC厂商推荐品)
C厂商推荐的时钟元件产品列表。

IC匹配服务信息
如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的时钟元件产品。

关联网站

请注意村田产品的仿造品