时钟元件 (MEMS 谐振器/晶体谐振器/陶瓷谐振器)用医疗器械的
晶体谐振器・MEMS谐振器

配备通信功能的医疗器械

近年来,医疗器械的数据通信化正在不断普及。
例如,无须抽血即可连续测量血糖值的贴片式血糖测量仪、胰岛素注射笔、雾化器等器械可以连续测量投药的次数、剂量、患者体温等其他生命体征,并通过移动设备,令患者和医生能够实时观察进展情况、了解患者的生活习惯。
这些测量后得到的数据会通过蓝牙低能耗这一近距离无线通讯技术被发送到移动设备中。
村田的晶体谐振器将以最佳的性能满足这些条件。

此类医疗器械不仅需要配备通信功能,同时还须具有体积小巧、可长时间运行的特征。然而,缩小组件体积与加大电池尺寸两者相互矛盾,令设计者也绞尽脑汁。

解决方案

村田的谐振器将以优越的性能满足这些条件。

介绍用医疗保健的村田产品 ・申请样品

请点击品名,查看详细规格、特性数据和包装信息等。您可以申请免费样品。

晶体谐振器 (IC制造已认证)

*1 请通过IC匹配确认实际电路常数。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IC制造商名 IC型号 村田的晶体谐振器 参考电路常数*1
尺寸(W×L×T) (mm) 频率 型号(mm)
Nordic
Semiconductors
nRF51xx XRCGB16M000FXN16R0 16MHz 2.0 × 1.6 × 0.7 -
nRF51xxx, nRF52xxx XRCGB32M000F2P10R0 32MHz
nRF5340 XRCGB32M000F1S2AR0 -
Dialog
Semiconductors
DA14682/3, DA1469x XRCGB32M000F2P29R0 32MHz Open the PDF
DA14531 XRCGB32M000F2P55R0 -
Texas
Instruments
CC13xx, CC26xx XRCGB24M000FBP12R0 24MHz Open the PDF
NXP (Quintic) QN9080A XRCGB32M000F2N13R0 32MHz Open the PDF
Renesas RL78/G1D XRCGB32M000F2P26R0 32MHz Open the PDF
Telink TLSR8262 / 6 / 7 / 9, TLSR86xx XRCGB16M000FXN20R0 16MHz Open the PDF
TLSR8366 XRCGB16M000FXN22R0 -
Goodix GR5515 XRCGB32M000F5N10R0 32MHz -

MEMS振動子

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IC制造商名 IC型号 村田的晶体谐振器 参考电路常数*1
尺寸(W×L×T) (mm) 频率 型号(mm)
Cypress CYW20819 WMRAG32K76CS1C00R0 32.768kHz 0.9 × 0.6 × 0.3 -
Onsemi RSL10/E7160 WMRAG32K76CS1C00R0 32.768kHz 0.9 × 0.6 × 0.3 -

*当考虑置换晶体时,晶体谐振器和MEMS谐振器的负载电容量值不同。

相关信息

应用指南(IC厂商推荐品)
IC厂商推荐的时钟元件产品列表

村田的晶体谐振器
您可以阅览产品目录和技术指南等。

村田的MEMS谐振器
您可以阅览产品目录和特性等

IC匹配服务信息
如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的时钟元件产品。

应用示例(框图)

用医疗器械的 压电扩音器