请输入产品型号或部分型号。
在各种智能仪表(电力、煤气、热量、自来水)中配置的显示器和超声波流量传感器、微型计算机中使用了“陶瓷谐振器”,在有线和无线通信使用的IC中使用了“晶体谐振器”,在数据读写确认声音装置中使用了“压电扩音器”。
这次,我们将介绍“陶瓷谐振器(CERALOCK)”。
立刻使用看看
可以轻松确认各种IC的推荐电路条件。
体积小,可减少元件数量。
CERALOCK比传统的晶体谐振器小。村田的CERALOCK有两个内置电容器,因此两个外部电容器不需要。
有助于节省空间和降低配备成本
抖动(jitter)是表示数字信号质量的指标之一。抖动主要是指数字信号的“时序波动”。如果抖动导致电路或设备之间的相互时序关系紊乱,则系统可能会误动作或精度降低。
使用CeraLock可减少抖动
如果使用IC内置振荡电路,则抖动增加
请点击品名,查看详细规格、特性数据和包装信息等。您可以申请免费样品。
如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的CERALOCK。
您可以阅览产品阵容和技术指南等。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。