时钟元件 (晶体谐振器/陶瓷谐振器)适用小型可穿戴设备 晶体谐振器

小型可穿戴设备的现状

随着将各种各样的事物连接到互联网的IoT(物联网)的普及,近年的产品也越来越小型化。

例如,智能手表、智能戒指和可听设备等戴在身上的可穿戴产品需要有设计感,而且需要设计得更小、更轻,以免长时间佩戴给身体带来负担。

此外,这些设备主要通过短距离无线通信(Bluetooth® low energy, Zigbee®, NFC等)与各终端交换信息并操作和控制终端。

村田的晶体谐振器为此提供最佳的价值。

小型可穿戴设备需要什么

这些小型可穿戴设备由于功能强化而导致零件数量增加,要求体积小、重量轻,并且需要长时间驱动。

然而,组件的小型轻量化和长时间电池驱动难以并存,这对于设计者是个烦恼。

有助于小型、高质量和简单设计的村田解决方案

村田的谐振器将以优越的性能满足这些条件。

MHz-晶体谐振器

小型、高品质、易于设计

采用专有的封装技术,
具有出众的量产性和性价比的谐振器。
通过充实的IC参考方便地进行设计。

介绍晶体谐振器

MHz-晶体谐振器(村田推荐的型号)

点击型号,可确认产品详细内容,规格表。

  • (1)请通过IC匹配确认实际电路参数。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
IC制造商名 IC型号 村田的晶体谐振器 参考电路参数 (1)
频率 型号
Nordic nRF51xx 16MHz XRCGB16M000FXN16R0 -
nRF51xxx, nRF52xxx 32MHz XRCGB32M000F2P10R0 Open the PDF
nRF5340 32MHz XRCGB32M000F1S2AR0 -
Dialog DA14682/3, DA1469x 32MHz XRCGB32M000F2P29R0 Open the PDF
DA14531 32MHz XRCGB32M000F2P55R0 -
Texas Instruments CC13xx, CC26xx 24MHz XRCGB24M000FBP12R0 Open the PDF
NXP (Quintic) QN9080A 32MHz XRCGB32M000F2N13R0 Open the PDF
Telink TLSR8262 / 6 / 7 / 9, TLSR86xx 16MHz XRCGB16M000FXN20R0 Open the PDF
TLSR8366 16MHz XRCGB16M000FXN22R0 -
Renesas RL78/G1D 32MHz XRCGB32M000F2P26R0 -
Goodix GR5515 32MHz XRCGB32M000F5N10R0 -
Qualcomm QCC51xx, QCC30xx, QCC31xx, QCC32xx 32MHz XRCGB32M000F1S2JR0 -
Airoha Technology AB155x, AB156x 26MHz XRCGB26M000F1S2ER0 -
Bestechnic BES2500Z, BES2500iZ, BES2500iUC 26MHz XRCGB26M000F1S2AR0 -
BES2500YP, BES2600 24MHz XRCGB24M000FFS1LR0 -
Realtek RTL8773B, RTL8773C, RTL8753B, RTL8753C 40MHz XRCGB40M000F1S2SR0 -
Actions ATS3019 24MHz XRCGB24M000FFS1BR0 -
ATS302X, ATS303X, ATS308X 32MHz XRCGB32M000F1S1BR0 -
Silicon Laboratories EFR32xx 38.4MHz XRCGB38M400F1S2AR0 -
Qprvo (Decawave) DW1000, DW3001, DW3004 38.4MHz XRCGB38M400F1S2GR0 -
NXP Semiconductors CLRC663
PN54x, PN55x
27.12MHz XRCGB27M120F3M10R0 Open the PDF
STMicroelectronics ST21NFCA / B / C / D 27.12MHz XRCGB27M120F3M10R0 -
CR95xx XRCGB27M120F2P10R0 Open the PDF

相关信息

村田的晶体谐振器
您可以阅览产品目录和技术指南等。

晶体谐振器 产品信息

应用指南(IC厂商推荐品)
IC厂商推荐的时钟元件产品列表

Application Note

IC匹配服务信息
如果用样品套件试用的产品效果不佳,建议通过IC匹配找到最佳的时钟元件产品。

IC匹配服务信息

应用示例(框图)

  • 晶体谐振器
  • 陶瓷谐振器