请输入产品型号或部分型号。
技术革新“CASE”
象征汽车产业动向的关键词——“CASE”体现了汽车行业“百年一度的汽车革命”的变革核心技术。汽车行业目前正在针对这四项技术进行着技术开发工作,而该项技术在未来也有望成为更具发展潜力的市场。
其中,随着电动汽车的普及,对于车内的车载电池管理系统(BMS)、充电机(OBC)、水泵(WP)以及DC-DC转换器的需求也有所增加。
与EV/PHEV功能相关的时钟元件方面的需求也有所增加。
村田的CERALOCK为负载电容内置型,因此谐振电路的设计较为简单。同时,它还能节省包括负载电容在内的基板贴装面积。 村田的CERALOCK可满足对于车载的高可靠性需求,30多年来一直为客户提供安全放心的体验。
小型、轻薄的设计可减少元件数量
无外置电容的尺寸减少了约48%(与晶体3225尺寸相比),有助于实现模块元件的小型化。
实现对于车载的高可靠性需求
可在150度下运作,且符合AEC-Q200标准。具有支持CAN通信等高精度通信的电气特性,为在发动机、电池附近等以及温度更高的环境中工作,工作温度最高可达到150度。
提供安全放心的体验
在全世界范围内拥有30年以上的车载应用领域的市场绩效,以及4万件以上的IC匹配实绩。
您可以下载本次提供的包装内包含的产品型号的PDF一览表。
希望尝试多个频率的人士
首次考虑使用简易设计、村田的陶瓷谐振器(CERALOCK)的人士
希望节省多次订购手续的人士
点击型号即可浏览规格详情、特性数据及包装信息等。
还可以申请获取免费样品。
※ 有关可在150度下工作的产品的信息,请另行咨询。
CSTNR_G_Y系列(型号示例:CSTNR4M00GH5Y***R0)
CSTNE_G_Y系列(型号示例:CSTNE8M00GH5Y***R0)
CSTNE_V_Y系列(型号示例:CSTNE16M0VH3Y***R0)
Q, 我想更加了解汽车用陶瓷谐振器的相关信息请查看汽车用陶瓷谐振器的产品网页
Q, 我想搜索适合IC的时钟元件我们为您准备了IC-时钟元件搜索工具,其中公开了4万条以上的匹配数据。
Q, 样品套件中提供的试用产品无法正常工作我们将通过IC匹配服务信息推荐最合适的陶瓷谐振器(CERALOCK)。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。