技术革新“CASE”
象征汽车产业动向的关键词——“CASE”体现了汽车行业“百年一度的汽车革命”的变革核心技术。汽车行业目前正在针对这四项技术进行着技术开发工作,而该项技术在未来也有望成为更具发展潜力的市场。
基于电动化的功能的增加
其中,随着电动汽车的普及,对于车内的车载电池管理系统(BMS)、充电机(OBC)、水泵(WP)以及DC-DC转换器的需求也有所增加。
对于时钟元件的需求
与EV/PHEV功能相关的时钟元件方面的需求也有所增加。
村田的汽车用陶瓷谐振器
(CERALOCK)为何获得青睐?
村田的CERALOCK为负载电容内置型,因此谐振电路的设计较为简单。同时,它还能节省包括负载电容在内的基板贴装面积。
村田的CERALOCK可满足对于车载的高可靠性需求,30多年来一直为客户提供安全放心的体验。
-
小型、轻薄的设计可减少元件数量
无外置电容的尺寸减少了约48%(与晶体3225尺寸相比),有助于实现模块元件的小型化。
-
实现对于车载的高可靠性需求
可在150度下运作,且符合AEC-Q200标准。具有支持CAN通信等高精度通信的电气特性,为在发动机、电池附近等以及温度更高的环境中工作,工作温度最高可达到150度。
-
提供安全放心的体验
在全世界范围内拥有30年以上的车载应用领域的市场绩效,以及4万件以上的IC匹配实绩。