请输入产品型号或部分型号。
以下产品将停产、预计停产或NRND。推荐的替代品在形状和特性上会有不同的地方,请在确认后使用。
详细内容者去就近的销售公司咨询。
消费用 2.00 ~ 3.99MHz : 没有适用 4.00MHz ~ : CSTCR_G/CSTNR_G CSTNE_G
汽车用 2.00 ~ 3.99MHz : 没有适用 4.00MHz ~ : CSTCR_G_B/CSTNR_GH5C CSTNE_G_A/CSTNE_GH5C
晶体谐振器 消费用
消费用 CSTNE_V
消费用 2020/3/31
汽车用 NRND
消费用 CSTNE_G
汽车用 CSTNE_G
汽车用 CSTNE_V
消费用 2.00 ~ 3.99MHz : 没有适用 4.00 ~ 7.99MHz : CSTCR_G/CSTNR_G
汽车用 2.00 ~ 3.99MHz : 没有适用 4.00 ~ 7.99MHz : CSTCR_G_B/CSTNR_GH5C
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。