1. 出口管制
(对于日本国外客户)不得通过任何渠道将村田产品用于或者销售给下列用途的设计、开发、生产、利用、维护保养或着运用,或者用作下列用途:
(1)武器(大规模杀伤性武器(核武器、化学武器或生物武器或导弹)或常规武器),或者(2)门为军事最终用途或军事最终用户的应用而设计的产品或系统。
(对于日本国内客户)根据日本“海外流通以及对外贸易管制法”(Foreign Exchange and Foreign Trade Law)受到管制的产品在出口时必须办理出口许可证。
2. 用途的限制
我司网站所记载的,是专为我司网站内单独记载的适用用途所设计、生产的产品,并不能完全保证要求高度性能、功能、质量、管理、安全性的本操作要求末尾①至⑪项用途的符合性、性能发挥及质量等,敬请遵守我司网站所记载的适用用途进行使用※。
万一用于我司网站所记载的适用用途以外的用途,或在以下①至⑪项用途所使用时(在我司网站内用途有另行记载时除外※),我司则对该使用引起的意外事故及其他损害不承担任何责任,敬请注意。
- ※针对部分产品,有为①至⑪项用途设计、生产的场合,我司网站、规格说明书、数据表等,单独对其适用用途有所记载。
- ①飞机设备
- ②宇宙设备
- ③海底设备
- ④发电站控制设备
- ⑤医疗器械 关于“医疗器械用电子元件的适用用途分类”
- ⑥运输设备
- ⑦交通信号设备
- ⑧防灾/防盗设备
- ⑨工业用信息处理设备
- ①燃烧/爆炸控制设备
- ⑪其他与上述设备同等的设备
关于我司网站所记载的适用用途以外的用途的产品,请通过与顾客有贸易往来的我司销售窗口、代理商、商社或咨询表格进行咨询。
3. 可能随时进行修改或终止供应,恕不另行通知。 请在订购之前确认产品规格。
如对记载内容有任何疑问,欢迎垂询。
4.
请务必阅读部分产品所记载的额定值和注意事项(保管及使用环境、额定值注意事项、实施注意事项、使用注意事项)。如不遵守则有可能引起冒烟、起火等情况。
5.
本网站因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。
6.
请注意,对由于使用我公司产品和(或)本网站中所述或记载的产品信息而发生有关我公司和(或)第三方知识产权及其他权利的冲突或争端,我公司概不负责,除非另有规定。
就此而论,未经我公司许可,禁止自作主张将上述授权权利转授任何第三方。
7.
我公司在产品过程中未使用蒙特利尔议定书(MontrealProtocol)规定的消耗臭氧层物质(ODS)。
8.
必须以最小订购单位的整数倍发出定单(最小订购单位意指每次装运或订购的单位数量)。有关每种产品的最小订购单位,请垂询本公司。
9.
欢迎垂询本网站所记载的RoHS、REACH法规以外对环境要求的遵循情况。