产品信息Excel Add-in版本2

总览

  • 返回本公司产品状态、规格、URL等部分最新信息的Excel函数。
  • 函数引用的输入参数需要指定API密钥、产品型号和语言。
  • 本Excel函数返回1个型号的搜索信息。型号无法使用 '|', '*', '?’ 等字符。
  • 操作环境如下:(请使用以下操作环境,否则不能保证正常运行)
    • OS: Windows10
    • Excel: Excel 2013、Excel 2016(仅限Windows版。Excel online除外)
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
可获取项目/Excel自定义函数列表(陶瓷电容器)
No. 物理名称 逻辑名称 Excel自定义函数名
1 Status 生产状态 MURATA_GET_PRODUCTION_STATUS
2 SizecodeInch 尺寸代号 inch MURATA_GET_SIZECODEININCH
3 CapacitanceText 静电容量 MURATA_GET_CAPACITANCE
4 RatedVoltageText 额定电压 MURATA_GET_RATEDVOLTAGE
5 TemperatureCharacteristics 温度特性 MURATA_GET_TEMPECHARACTERISTICS
6 LeadSpaceText 引线间距 MURATA_GET_LEADSPACE
7 ProductDetailUrl 产品详情URL MURATA_GET_PRODUCTDETAILURL
8 SampleRequestUrl 样本申请URL MURATA_GET_ADDSAMPLECARTURL
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
可获取项目/Excel自定义函数列表(电感器)
No. 物理名称 逻辑名称 Excel自定义函数名
1 Status 生产状态 MURATA_GET_PRODUCTION_STATUS
2 SizecodeInch 尺寸代号 inch MURATA_GET_SIZECODEININCH
3 InductanceText 电感值 MURATA_GET_INDUCTANCE
4 RatedCurrentText 额定电流 MURATA_GET_RATEDCURRENT
5 RatedCurrentItempText 额定电流(Itemp) MURATA_GET_RATEDCURRENT_ITEMP
6 RatedCurrentIsatText 额定电流(Isat) MURATA_GET_RATEDCURRENT_ISAT
7 ProductDetailUrl 产品详情URL MURATA_GET_PRODUCTDETAILURL
8 SampleRequestUrl 样本申请URL MURATA_GET_ADDSAMPLECARTURL

输入参数

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
No. Input
Parameter Parameter Description Parameter Example Required/Optional Memo Parameter's description to display
1 apikey API密钥 - Required - API key(Required)
2 partno 型号(完全一致) GRM31CR60J107MEA8L Required - Part number(Required)
3 lang 语言版本 ja/zh/en Optional 未指定lang时,Output默认为en Language (Optional, values = ja/zh/en, default = en)

输出

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
陶瓷电容器
No. Output
Return Value Output Example
1 Status ja:開発中/zh:开发中/en:Under Development
2 SizecodeInch 1206 (3216M)
3 CapacitanceText 10000pF ±10%
4 RatedVoltageText 10Vdc
5 TemperatureCharacteristics X7R
6 LeadSpaceText 2.5±0.8mm
7 ProductDetailUrl ja:https://www.murata.com.cn/ja-jp/products/productdetail?partno=GRM31CD80G107MEA8%23
8 SampleRequestUrl ja:https://my.murata.com/ja/web/samplerequest/cart-requesthistory?pno=GRM31CD80G107MEA8%23
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
电感器
No. Output
Return Value Output Example
1 Status ja:開発中/zh:开发中/en:Under Development
2 SizecodeInch 1206 (3216M)
3 InductanceText 22μH±20%
4 RatedCurrentText 250mA
5 RatedCurrentItempText 430mA
6 RatedCurrentIsatText 340mA
7 ProductDetailUrl ja:https://www.murata.com.cn/ja-jp/products/productdetail?partno=LQW03AW10NJ00%23
8 SampleRequestUrl ja:https://my.murata.com/ja/web/samplerequest/cart-requesthistory?pno=LQW03AW10NJ00%23
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
错误信息列表
No. 描述 信息内容
1 无API密钥时 Api key is not set.
2 无型号时 Part number is not set.
3 无效的语言代码 Language code is not valid.
4 认证失败时 Certification failed. Api key is not valid.
5 数据获取失败时 Data acquisition failed.
6 不存在型号时 The specified part number is not found.
7 存在型号但无返回值时 No data corresponding to the request.
8 型号包含不可用的值时 Part number cannot contain '|*?-'

下载相关文件

    

Excel Add-in文件

Murata Excel Add-in 64bit

Murata Excel Add-in 32bit

    

Excel Add-in使用手册

Product Information Excel Add-in Usage Manual (PDF: 1.4 MB)

UPDATE
2021/5/7