加利福尼亚州65号提案的应对情况

2019年1月

关于村田产品的California Proposition 65应对情况的见解

 California Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986),是一项旨在保护加利福尼亚州居民避免经常接触已知可能导致癌症、出生缺陷或生殖发育的化学品的法律。California Proposition 65规定,在加利福尼亚州开展业务的个人或企业,对于被列入Proposition 65 List中的化学品,在了解后打算让加利福尼亚州市民接触前,必须贴上明确合理的警告标签。

 现在,根据本公司可以获取的信息和本公司拥有的知识,本公司也含有被列入Proposition 65 List中的化学品的产品。虽然这些化学品被纳入到部分产品中,但是在本公司打算并预见的正常使用目的方面,不会通过与皮肤接触、作为饮食摄取和吸入等途径与人体接触。因此,不需要在本公司的产品上贴上表示含有可能导致癌症、出生缺陷或生殖发育的化学品的警告标签。

 本公司将根据客户的要求,提供包括被列入Proposition 65 List中的化学品在内的本公司产品所含化学品的详细信息。根据得到的信息,加利福尼亚州居民可以根据足够的信息判断接触这些化学品的风险。

 在加利福尼亚州开展业务的个人或企业,如预计有超出正常的推荐用途使用被列入Proposition 65 List中的化学品时,有可能产生接触这些化学品的风险。为了缓解、减少接触的风险,建议使用防尘口罩、防护手套等经过批准的安全装置,并在通风良好的场所作业。这些预防措施,应当适用于破坏性物理分析等职业性用途。

 关于更加详细的法令信息,请参考以下网站。
 https://www.P65Warnings.ca.gov Open a new window