陶瓷电容器的FAQQ请告知工作温度范围和适用温度范围之间的区别?

A
多层陶瓷电容器 (MLCC) 的详细规格表中显示的“工作温度范围”和“适用温度范围”之间的区别如下表所示。

工作温度范围 适用温度范围
电容器可连续使用的温度范围 满足电容器温度特性(静电容量变化率或温度系数)的温度范围

关于适用温度范围外的静电容量变化率,请查看“详细规格表的”详细规格表
性能和测试方法中的“静电容量温度特性”项目及表A。

或参照“按规格搜索”中的“温度特性”项目。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。