请输入产品型号或部分型号。
我司的陶瓷电容器(MLCC和引线型)支持无铅焊接封装。但不支持焊接的产品(引线键合贴装产品等)除外。 详情请参阅网站的产品详情页面中所添附的详细规格表详细规格表中的“Specifications and Test Methods”和“NOTICE”。
<相关FAQ> 独石陶瓷电容器能否使用锡锌(Sn-Zn)类焊料进行焊接?
<相关链接> 欧盟RoHS对应 环境相关资料
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。