陶瓷电容器的FAQQGQM系列、GJM系列和GRM系列之间有什么区别?

A

GQM系列、GJM系列和GRM系列主要的区别在于结构。(参考图1)
GJM系列和GQM系列在额定电压方面有所不同。GRM系列的内部电极使用镍(Ni),而GQM/GJM系列则使用电阻率更低的铜(Cu),以实现电容器的低ESR(等效串联电阻)。
由于实现了低ESR,GQM/GJM系列具有高Q值(Hi-Q),是用于VHF、UHF和微波等高频电路的温度补偿的理想产品。

系列 GQM系列 GJM系列 GRM系列
额定电压分类 >100Vdc ≦100Vdc 未分类
内部电极 铜(Cu) 铜(Cu) 镍(Ni)
用途 高频电路 高频电路 -

<图1>

<相关链接>
GRM系列
GJM系列
GQM系列

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。