请输入产品型号或部分型号。
贴装到电路板后存放时,请在陶瓷电容器(MLCC及引线型)的工作温度范围内存放。 但是,对于带引线的陶瓷电容器,在刚安装到电路板等外涂层树脂处于很热的状态(100°C或更高)时,树脂强度会变弱,因此请小心处理,避免使其承受机械应力。 如果以与上述内容相异的方式使用本产品,最坏的情况下可能会导致短路,从而引起冒烟和碎片飞散。 各产品的工作温度范围记载于产品详情页面或详细规格表详细规格表中。
<相关FAQ> 请说明陶瓷电容器的保管条件。
<相关链接> 产品搜索 → SMD / 引线型
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。