安装注意点和推荐的安装方法汇总在各个系列的安装指南中。
镊子请使用塑料镊子。(使用金属镊子可能会损坏产品。)另外,请认真采取ESD对策。
有关详细信息,请参见应用指南“Recommendations to handle bare dies”。
相关术语:硅电容器、硅IPD、垫片、电极、焊盘图案、焊接安装、模片键合、引线键合、表面安装(SMD)、嵌入(embedded)、上下电极(vertical)、垂直型、镊子、手工安装、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、electrode、land pattern、soldered mount、diebonding、wire bonding(WB、wirebonding)、surface mount(SMD)、embedded、vertical electrode、vertical、tweezers、manualmount