Si电容器的型号由15位英文字母和数字表示。
第1-6位表示系列名称,第7-8位表示BDV,第9位表示尺寸,第10-12位表示电容值,第13-14位表示包装形式,第15位表示电极表面材料。
特别是容量值,其表示方式与MLCC不同,请注意。
详细信息请参阅以下内容。
相关术语:硅电容器、硅IPD、零件编号(PN)、编号分配规则、尺寸代码、Silicon Capacitor (Si-Cap)、Silicon IPD (Si-IPD, Integrated Passive Device)、Size Code、Part number (PN), part number assignment rules