A
绝缘破坏是施加在绝缘体上的电压达到一定数值以上时,绝缘体被破坏并失去绝缘性,导致电流流过的现象。
该电压称为绝缘击穿电压(Breakdown Voltage、BV、BDV)。
硅电容器的每个产品都规定了绝缘击穿电压,并以BV表示。
如果您想了解BV(Breakdown Voltage、BDV、击穿电压)与推荐工作电压之间有什么关系,请参阅
此处
相关术语:硅电容器、硅IPD、绝缘击穿电压(BV、BDV)、额定电压(RV)、推荐电压、工作电压、驱动电压、耐压、耐电压、Silicon Capacitor (Si-Cap)、Silicon IPD (Si-IPD, Integrated Passive Device)、Breakdown voltage (BV, BDV), rated voltage (RV), recommended voltage, working voltage, drive voltage, voltage tolerance, withstanding tolerance