可变电容器的FAQQ控制电压的输入阻抗

A
输入阻抗 (Vtune –GND)
   
Vtune and GND
电路模型
 
   
P/N
Parallel Cap.
(pF)
Parasitic Cap.
(pF)
RF signal Cut
Resistance
(Ω)
Insulation
Resistance
(Ω)
LXRW-050,056  3,300  0.5  150k  10M
LXRW-054,055  3,840  0.5  150k  10M
LXRW-053  5,760  0.5  150k  10M
LXRW-058, 059  12,800  0.5  50k  10M
输入阻抗(Vtune –GND)


VAC由电容部分和电阻部分构成。
Vtune与GND之间可简化成2个电容器和电阻。


测定结果(LXRW19V201-058) 

Vtune与GND之间的电容为12.8nF*和寄生电容约0.5pF

*仿真参数


请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。