可变电容器的FAQQESD耐受程度

A

Sample  : LXRW19V330-050 (n:10pcs×2lot)

Test pin  : Vt-GND , Port1-GND , Port2-GND , Port1-Port2

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.

Charge Devise Model (CDM) : Vt,GND,Port1,Port2 > 1000V

(JESD22-C101)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。