TVS二极管(ESD保护装置)的FAQ Q如何获得S参数

A
EVB
基质
材料 : F260A (Nippon Pillar Packing)
厚度 : 0.2mm
连接器
MFSM06FS008 (TAKITEK)
低电容产品(小于1pF)
频率范围 : 300kHz – 15GHz
点数 : 1601
高电容产品(1pF或更高)
频率范围 : 300kHz – 8.5GHz
点数 : 1601

相关链接

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。