本公司的电感器可通过3个方法进行选择。
- 通过产品规格选择
- 通过产品阵容选择
- 通过与同行业型号的交叉引用进行选择
1. 通过产品规格进行选择时
①请确认使用用途。
②请输入必要的电感值和产品尺寸。
③请确认额定电流值小于使用电路流通电流值。
④对Rdc和SRF有限制时,请输入限制信息。
2. 通过产品阵容进行选择时
请通过显示尺寸和Q值的选择工具,根据允许尺寸和Q特性选择合适的产品阵容。
选择产品阵容后,请选择必要的电感值。
请确认选择的电感值的额定电流值小于使用电路流通的电流值。
3. 通过同行业型号的交叉引用选择时
考虑与同行业产品进行替换时,注意事项如下所示,请参考。