LoRa FAQQCan we develop our own applications in Murata's LoRa module?

A

Yes, it is possible because there is a 192KBytes Flash, which is open and available.
For more detailed information on the product, please visit here.

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。