多层陶瓷电容器并没有规定的允许电流 (纹波) 规格,但是,请严格遵守以下各点要求,并在使用前在实际电路中对其进行确认。
请确认连续施加交流电压或者脉冲电压时,电容器是否具备可通过大电流的使用条件。将直流额定电压产品用在交流电压的电路或者脉冲电压的电路中时,由于会通过交流电压或者脉冲电压,请确认自发热状态。请确认电容器的表面温度在包括自发热引起的温度上升的使用温度的上限范围以内。将电容器用于高频电压或者脉冲电压中时,会存在由于介电损耗引起的发热情况。
・额定电压在DC100V以下时适用
在环境温度为25°C的状态下测定时,产品本身的自发热温度在20°C以内,请确保在实机中电容器的表面温度在超高使用温度范围内使用。
・额定电压在DC200V以上的温度特性X7R(R7)、X7T(D7)中适用
在环境温度为25°C的状态下测定时,请确保电容器本身的自发热温度在20°C以内使用。此外,在测定的时候,请使用热容量少的ø0.1mm的K型热电偶,请在不会因为其他元件的辐射热和对流而对风产生影响的状态下进行测定。
过度发热有可能会造成电容器的特性以及可靠性下降。
(在使用冷却风扇的状态下进行测定时,有可能会导致无法正确测定的情况,请务必禁止这样操作。)
・额定电压在DC200V以上的温度特性U2J(7U)、C0G(5C)中适用
低损耗系列由于自发热温度低,与一般性的X7R(R7)特性相比允许功率非常大。但是,如果施加额定电压时自发热达到20°C的负载温度的话,有可能会超过允许功率。
有关1kHz或更高频率的高频电压电路中的电压负载限制,请参阅详细规格表详细规格表
。
过渡发热会导致电容器的特性和可靠性下降。
(在使用冷却风扇的状态下进行测定时,有可能会导致无法正确测定的情况,请务必禁止这样操作。)
从“SimSurfing”下载显示正弦波纹波电流的自发热数据(参考值)的技术数据。