在陶瓷电容器中、当在交流电压电路或纹波电流电路中使用直流规格产品时,请确保所施加电压的Vp-p值和Vo-p值 (括直流偏压) 应保持在额定电压范围内。
当施加或取消电压时,可能会发生瞬时反常电压 (比如谐振或浪涌)。当这种不正常的电压发生时,不应超过额定电压。
同时,当在高频电压、脉冲电压等情况下使用电容器时,介电损耗可能会导致电容器产生自发热现象。负载应符合以下要求: 当在周围温度为25°C的情况下测量时,产品产生的自发热应低于20°C,电容器在实际电路中表面温度应在超高额定温度范围之内。
※即使是上升几度的温度也可能会产生破坏,用仿真工具确认请先咨询我们。