陶瓷电容器的FAQ Q请告诉我关于陶瓷电容器的绝缘电阻值的规定和单位。

A

绝缘电阻值的单位表示为电阻 [MΩ] 或CR乘积 [MΩ·µF] 。
CR乘积 [MΩ·µF] 是标称电容值和绝缘电阻值的乘积。
单位根据产品编号而不同。请查看各型号的详细规格表详细规格表

CR产品绝缘电阻 [MΩ] 的计算方法 [MΩ·F]

例如
CR产品为500Ω·F或更高,电容为1µF时
->500ΩF/1µF=500 MΩ以上

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。