用途
GCM系列产品具有比标准GRM产品更高的可靠性,推荐用与人身安全密切相关的应用领域,比如汽车 (驾驶、转弯、停止、安全设备) 及医药设备和单独推荐的和生命安全息息相关的设备。对于信息系统 (比如车截导航设备、娱乐设备 (比如车截DVD或DVD播放设备),车身控制 (像雨刷、电动车窗) 推荐使用GRM系列产品。
推荐 |
GCM系列 |
GRM系列 |
用途 |
发动机控制模块
巡航控制模块
爆震控制调整器
安全气囊
防抱死系统
四轮转向系统
自动传动
悬架系统
动力转向
点火器
致关重要的控制设备等 |
车载音响
车载导航
车载空调
全球定位系统
雨刷
方向指示灯
电动车窗
电动门镜
门锁,无钥匙进入系统
倒车雷达
车内照明
附件等 |
保证内容
GCM系列和GRM系列不仅用途不同,保证内容也有差异。用于汽车时必须具备高可靠性,GCM系列可保证下记所列出的高可靠性。下记以外的特殊保证可根据项目进行对应,具体事宜请咨询系我公司销售。
GCM系列和GRM系列的保证内容比较表(一例)
|
GCM (AEC-Q200标准品) |
GRM |
温度循环 |
1000次循环 |
5次循环 |
热冲击循环 |
300次循环 |
无 |
耐湿性
耐湿负荷 |
85℃、85%、1WV 1000小时 |
40℃、90%、1WV 500小时 |
低电压耐湿负荷
(85℃ 85% 1.3V) |
1000小时 |
无 |
高温负荷 |
1000小时 |
1000小时 |
高温放置 |
1000小时 |
无 |
耐湿度循环 |
10次循环 |
无 |
※表格为目录中刊登的一般保证内容。
根据产品,保证内容也有所不同,关于个别保证内容,请确认规格书和参考图。
主要产品的规格可通过WEB产品页面上添加的产品规格表来确认。