陶瓷电容器的FAQ

特性

温度特性中,F1特性与F5特性有什么不同?

如下表所示,F1特性与F5特性有以下几个不同点。

  1. 认证标准
  2. 温度特性的标准温度
  3. 温度特性的温度范围
  4. 温度特性的静电容量变化率
  5. 使用温度范围

温度特性 F1 F5
共用标准代号 - (F) Y5V
认证标准 JIS (旧) EIA
温度特性 标准温度 20°C 25°C
温度范围 -25~85°C -30~85°C
静电容量变化率 +30, -80% +22, -82%
使用温度范围 -25~85°C -30~85°C
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。