电容器的FAQ(常见问题解答)
陶瓷电容器的FAQ
陶瓷电容器的FAQ
特性
温度特性中,F1特性与F5特性有什么不同?
如下表所示,F1特性与F5特性有以下几个不同点。
认证标准
温度特性的标准温度
温度特性的温度范围
温度特性的静电容量变化率
使用温度范围
温度特性
F1
F5
共用标准代号
- (F)
Y5V
认证标准
JIS (旧)
EIA
温度特性
标准温度
20°C
25°C
温度范围
-25~85°C
-30~85°C
静电容量变化率
+30, -80%
+22, -82%
使用温度范围
-25~85°C
-30~85°C
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/22
村田在深圳新建立了EMC-LAB(电磁兼容实验中心) 加强噪声对策方面的技术支持
2021/1/20
关于冈山村田制作所新生产厂房和厚生栋的竣工
2021/1/20
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
2021/1/4
小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖
查看全部