陶瓷电容器的FAQ

特性

独石陶瓷电容器的压电效应常会产生啸叫现象,如在啸叫情况下仍继续使用的话是否会对电容器的可靠性产生影响?

一般温度特性为X5R/B,X7R/R的高介电常数陶瓷电容器中,电介质材料使用强介电性的钛酸钡系的陶瓷,具有压电效应。

关于独石陶瓷电容器的"啸叫"现象,其振动变化仅为1pm~1nm左右,为压电应用产品的1/10至几十分之一,非常之小,因此我们可以判断这种现象对独石陶瓷电容器本身及周围元器件产生的影响,不存在可靠性问题。

实际上,高介电陶瓷材料产生的压电现象还被积极利用于相关产品的制作和生产中,代表产品有压电振动陀螺仪、压电蜂鸣器、压电扬声器、陶瓷谐振器等。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。