陶瓷电容器的FAQ

特性

电容器的静电容量的温度特性是什么?

一般来说电容器的静电容量随工作温度的变化而变化。变化幅度较小则温度特性良好,较大则温度特性较差。当电容器用于工作温度高的汽车引擎中或用于南极等极冷地区使用的电子设备中时,需要考虑工作环境条件再进行设计。

请参照以下网页。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。