直流的漏电流标准值并非规定的,但绝缘电阻值为规定值。
可通过绝缘电阻的规定值及产品额定电压,利用算式I=V/R推算漏电流。
但是,依据我公司规定的绝缘电阻标准值计算出值,所谓保障也只限绝缘电阻产品。
1. 绝缘电阻标准值计算漏电流的方法
例:GRM155B31H103KA88
(1) 确认GRM155B31H103KA88的保证性能的绝缘电阻标准值。
(2) GRM155B31H103KA88的容量小于0.047μF,绝缘电阻的标准值则大于10000MΩ。
(3) I=V/R中代入绝缘电阻标准值的10000MΩ及型号GRM155B31H103KA88的额定电压50V。
(4) I=50/10000M
(5) I(漏电流)=0.005μA以下
2. 由ΩF推算绝缘电阻的标准值,计算漏电流的方法
例:GRM188B30J106ME47
(1) 确认GRM188B30J106ME47型号的保证性能的绝缘电阻标准值。
(2) 根据下表GRM188B30J106ME47的绝缘电阻标准值为50ΩF以上。
(3) 单位ΩF为电阻及静电容量的乘积,50ΩF除以型号的静电容量值得绝缘电阻标准值。
(4) 绝缘电阻=50ΩF/10μF
(5) 绝缘电阻=5MΩ(μ=10-6、M=106)
(6) I=V/R中代入绝缘电阻标准值的5MΩ及型号GRM188B30J106ME47的额定电压6.3V。
(7) I=6.3/5M
(8) I(漏电流)=1.26μA以下
*何为ΩF
绝缘电阻单位之一。
规定绝缘电阻的标准值为标称静电容量值及绝缘电阻的乘积(CR积),单位为ΩF。
一般而言,单位容量(μF)决定绝缘电阻,根据容量,绝缘电阻变动的大容量电容器,使用单位ΩF,由静电容量值决定绝缘电阻标准值。