陶瓷电容器的FAQQ电容器静电容量怎么决定?

A
电容器的静电容量值,由以下数值的step(Estep)决定。
Estep具有E3step、E6step、E12step、E24step......,JIS标准有如下规定。
(JISC5063)


-----------------------------------------------------------------------------------------
E6标准数列 94_02en.png的理论数值为四舍五入值,为E12值之一
E3标准数列 94_03en.png的理论数值为四舍五入值,为E6值之一
-----------------------------------------------------------------------------------------
例如,E3step时,有1,2.2,4.7,10,22,47,100,位数多一位,就有3个step。

我公司多层陶瓷电容器标准step如下所示。
  10pF以下......每0.1pF
  10pF~1μF......E6step
  1μF以上......E3step
※根据温度特性及系列也采用E12,E24step。

村田型号阅读方式请点 击此处

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。