陶瓷电容器的FAQ

特性

温度特性中,B1特性与R1 , R6 , R7特性有什么不同?

如下表所示,B1 , R1 , R6 , R7特性有以下几个不同点。

  1. 认证标准
  2. 温度特性的标准温度
  3. 温度特性的温度范围
  4. 温度特性的静电容量变化率
  5. 使用温度范围

温度特性 B1 R1
R6
R7
共用标准代号 -  (B)
-  (R)
X5R
X7R
认证标准 JIS (旧) JIS (旧) EIA EIA
温度特性
标准温度
20°C 20°C  25°C  25°C
温度范围
-25 to 85°C -55 to 125°C
-55 to 85°C
-55 to 125°C
静电容量
变化率
±10% ±15%
±15%
±15%
使用温度范围
-25 to 85°C -55 to 125°C
-55 to 85°C
-55 to 125°C
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。