陶瓷电容器的FAQ

结构/材料

请告知陶瓷电容器用陶瓷材料的物理常数。

杨氏模量、热导率等物理常数如列表所示。
  温度补偿用
(CaZrO3)
高介电常数
(BaTio3)
杨氏模量 [Gpa]
 200  100
抗折强度 [Mpa]
 300  150
维氏硬度 [Gpa]
 8.3  7.8
泊松比
 0.25  0.35
热导率 [W/m/K]
 3.7  2.9
热膨胀率 [x10-6/K]
 9  11
比热 [J/g/K]
 0.58  0.45


请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。