陶瓷电容器的FAQQ陶瓷电容器中使用的物质是否符合欧盟RoHS指令、REACH法规?如果符合,请给出证书。

A

<欧盟RoHS对应>

现在我公司供应的陶瓷电容器(MLCC和引线型),符合在电子电气设备中限制使用特定物质的欧盟RoHS指令。关于确认方法,请参考「符合欧盟RoHS指令产品的确认方法」。同时登载有通过现有产品进行确认的方法。

 

<欧盟RoHS对应>

现在我公司供应的陶瓷电容器,履行了REACH法规中规定的注册、评估、许可及限制的义务。而且还履行了通报和申报高度关注物质(SVHC)含有信息的义务。关于产品中的高度关注物质(SVHC)含有信息,请参考欧盟REACH对应

 

<下载资料>

陶瓷电容器产品的,可在我公司网站上下载《RoHS证明书》和《REACH SVHC报告书》。

环境相关资料


此外,在会员网站my Murata Ceramic Capacitor Site,可以从“技术信息SGS报告(GRM系列)”下载第三方机构提交的《GRM系列欧盟RoHS指令制限物质分析报告》。
※会员制门户网站“my Murata”需使用专用账户登录。


 

<相关链接>

关于my Murata

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。